{sealcon/kabelverschraubungen/indu_f_explo_bereiche/hsk_ex_e_emv_kabelversch/hsk_mz_emv_ex/metrisch/hsk_mz_emv_ex_metr_asmtab.prj},{NB=CD32MA-EXZ},{AG=M 32 x 1.5},{PN1=32MA},{NDM=32.000},{KDM=30.160},{P=1.500},{FR=schwarz},{TYPE=M 32 x 1.5 (20-25)},{D1=20-25},{D1X=25.0},{GL=8.0},{H=41},{HX=44.440},{SW=40},{SWX=40},{SWX2=40},{DT=1},{BN1=1.617.3200.50},{BN2=1.647.3200.50},{GLX=12},{VERS=32},{VERS1=5},{PSW=0.000},{P1=28.130},{P2=19.900},{P3=0.000},{P4=0.000},{D=4.000},{PD=0.700},{L=20.000},{A=1.400},{DK=7.000},{K=2.600},{N=1.200},{T=1.100},{DR=29.800},{S=2.000},{PPATH=hsk_mz_emv_ex_metr_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
CD32MA-EXZ
HELP_VARIABLE
Part No.
CD32MA-EXZ
CD32MA-EXZ
Thread
M 32 x 1.5
M 32 x 1.5
D1
20-25
20-25
mm
GL
8.0
8.0
mm
H
41
41
mm
SW
40
40
mm
Operating Temperature
-20 °C - 95 °C
-20 °C - 95 °C
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도