??
Выбор CAD модели
ED20MA-BR
HELP_VARIABLE
Part No.
Thread
M 20 x 1,5
D1
mm
GL
6.5 mm
H
37 mm
L
66 mm
R
7 mm
SW
25 mm
Position
Встроенный предварительный просмотр + создание
Предпросмотр
Загрузка CAD
3D
Измерение