??
Choix du modèle CAO
ED20MA-BR
HELP_VARIABLE
Part No.
Thread
M 20 x 1,5
D1
mm
GL
6.5 mm
H
37 mm
L
66 mm
R
7 mm
SW
25 mm
Position
Aperçu + Génération intégrés
Aperçu
Téléchargement CAO
3D
Infos techniques