{sealcon/kabelverschraubungen/kabelver_f_hazardous_areas/exios/exios_mz/npt/exios_mz_npt_asmabl.prj},{NB=YZ21NK-BB},{BN=1.6Z5.3400.70},{BN1=1.6Z5.3400.70},{BN2=1.6Z5.3403.70},{MAT= '1', 'Messing blank', '2', 'Messing vernickelt'},{MATX=Messing blank, Messing vernickelt},{PN1=21NK},{GR=25},{AG=3/4''},{NDM=26.67000},{KDM=24.117},{SW=36},{D=42},{H=105.7},{H2=91.000},{GL=20.5},{TYPE=3/4'' (16.9-24)},{A1=16.9-24},{A1X=16.9},{A1Y=24.0},{A2=12.5-20.5},{A2X=12.5},{A2Y=20.5},{AK1=0-0.7},{AK1X=0},{AK1Y=0.7},{AK2=0.9-1.6},{AK2X=0.9},{AK2Y=1.60},{ARO=0.7-1.4},{AROX=0.7},{AROY=1.4},{A=45.7},{AA=37.500},{B=130.3},{BB=111.500},{HR=14.7},{C=78.0},{VERS1=4},{VERS3=251},{LP3=45.200},{VERS7=250},{VERS8=203},{P2=78.000},{P8=33.000},{P2P7=8.000},{LP2=46.000},{PPATH=exios_mz_npt_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
YZ21NK-BB
HELP_VARIABLE
Part No.
YZ21NK-BB
YZ21NK-BB
Size
25
25
mm
External thread
3/4''
3/4''
Width across flat
36
36
mm
D
42
42
mm
Height max.
105.7
105.7
mm
Thread length
20.5
20.5
mm
Diameter A1
16.9-24
16.9-24
mm
Diameter A2
12.5-20.5
12.5-20.5
mm
Reinforcing clamp ring 1
0-0.7
0-0.7
mm
Reinforcing clamp ring 2
0.9-1.6
0.9-1.6
mm
Reinforcing clamp ring 3 (Optional)
0.7-1.4
0.7-1.4
mm
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도