{sealcon/kabelverschraubungen/kabelver_f_hazardous_areas/exios/exios/npt/exios_npt_asmtab.prj},{NB=YE29NK-BB(1)},{TYPE=1\" (22-33)},{BN1=1.605.1000.70},{BN2=1.605.1003.70},{MAT=1},{PN1=29NK},{MATX=Messing blank, Messing vernickelt},{GR=32},{AG=1''},{NDM=33.249},{KDM=30.291},{SW=46},{D=52},{H=96.0},{GL=25.0},{A1=22-33},{A1X=22.0},{A1Y=33.0},{A2=16.9-26},{A2X=16.9},{A2Y=26.0},{AK1=0-0.7},{AK1X=0},{AK1Y=0.7},{AK2=1.3-2.0},{AK2X=1.3},{AK2Y=2.00},{ARO=0.7-1.4},{AROX=0.7},{AROY=1.4},{A=48.0},{B=126.0},{C=87.0},{VERS1=5},{PPATH=exios_npt_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
YE29NK-BB
HELP_VARIABLE
Part No.
YE29NK-BB
YE29NK-BB
Material
Brass
Nickel-plated brass
Brass
Nickel-plated brass
Size
32
32
mm
External thread
1''
1''
Width across flat
46
46
mm
D
52
52
mm
Height max.
96.0
96.0
mm
Thread length
25.0
25.0
mm
Diameter A1
22-33
22-33
mm
Diameter A2
16.9-26
16.9-26
mm
Reinforcing clamp ring 1
0-0.7
0-0.7
mm
Reinforcing clamp ring 2
1.3-2.0
1.3-2.0
mm
Reinforcing clamp ring 3 (Optional)
0.7-1.4
0.7-1.4
mm
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도