??
Selezione modello CAD
YP63MK-BB
HELP_VARIABLE
Part No.
YP63MK-BB
Material
Size
63 mm
External thread
M 63 x 1.5
Width across flat
80 mm
D
90 mm
Height max.
144.5 mm
Thread length
16 mm
Diameter A1
46-65.3 mm
Diameter A2
56.2 mm
Diameter A3
47.3 mm
Max. No. cores
120
Reinforcing clamp ring 1
0-1.0 mm
Reinforcing clamp ring 2
1.5-2.5 mm
Anteprima + Generazione integrate
Anteprima
Download CAD
3D
Dimensione
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.