??
Выбор CAD модели
YZ36NK-BB
HELP_VARIABLE
Part No.
YZ36NK-BB
Size
40 mm
External thread
1 1/2''
Width across flat
55 mm
D
64 mm
Height max.
120.0 mm
Thread length
26.5 mm
Diameter A1
28-39.5 mm
Diameter A2
22-33 mm
Reinforcing clamp ring 1
0-0.7 mm
Reinforcing clamp ring 2
1.3-2.0 mm
Reinforcing clamp ring 3 (Optional)
0.7-1.4 mm
Встроенный предварительный просмотр + создание
Предпросмотр
Загрузка CAD
3D
Измерение
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.