??
Choix du modèle CAO
YP21NK-BB
HELP_VARIABLE
Part No.
YP21NK-BB
Material
Size
25 mm
External thread
NPT 3/4''
Width across flat
36 mm
D
42 mm
Height max.
91.0 mm
Thread length
20.5 mm
Diameter A1
16.9-26 mm
Diameter A2
20 mm
Diameter A3
16.4 mm
Max. No. cores
25
Reinforcing clamp ring 1
0-0.7 mm
Reinforcing clamp ring 2
0.9-1.6 mm
Aperçu + Génération intégrés
Aperçu
Téléchargement CAO
3D
Infos techniques
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.