??
Выбор CAD модели
YP09NK-BB
HELP_VARIABLE
Part No.
YP09NK-BB
Material
Size
20-1 mm
External thread
NPT 3/8''
Width across flat
22 mm
D
27 mm
Height max.
69.5 mm
Thread length
16.0 mm
Diameter A1
6-12 mm
Diameter A2
8.2 mm
Diameter A3
7.9 mm
Max. No. cores
8
Reinforcing clamp ring 1
0-0.7 mm
Reinforcing clamp ring 2
0.7-1.25 mm
Встроенный предварительный просмотр + создание
Предпросмотр
Загрузка CAD
3D
Измерение
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.